製品の公開
Adoquín de hormigón modelo Langosteira
Adoquín de hormigón modelo Langosteira
Adoquín de hormigón modelo Langosteira
    Cerámica Campo

    Adoquín de hormigón modelo Langosteira

    Google翻訳”,

    30x15x10 cmの2層仕上げのプレハブコンクリート敷石で、歩行者の使用や交通量の多いエリアに適しています。 ITALCIMENTIのTXARIAセメントで作られた、ECO-LASTRO光触媒処理を施したエコロジーバージョンで利用できます。

    グレー、イエロー、ベージュ、ホワイト、ガーネット、ブラウン、ブラック、レッド、グリーン(他の色はお問い合わせください)からお選びいただけます。

    技術データ:

    -キロ/単位= 9.90

    -単位/m2= 22

    -Kgs / m2 = 217.80

    -ユニット/パレット=147

    -キログラム/パレット=1460

    仕様
    • Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 30x15x10 cm, apto para uso peatonal y zonas de tráfico intenso. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    技術仕様
    • Unique refAdoquin_Langosteira
    • コレクションセットPavimento Prefabricado de Hormigón
    • コレクションAdoquín
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)9.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材