製品の公開
Adoquín de hormigón modelo Rústico
Adoquín de hormigón modelo Rústico
    Cerámica Campo

    Adoquín de hormigón modelo Rústico

    Google翻訳”,

    9x12x6 / 12x12x6 / 18x12x6 cmの2層仕上げのプレハブコンクリート敷石で、歩行者の使用や時折の車の通行に適しています。 ITALCIMENTIのTXARIAセメントで作られた、ECO-LASTRO光触媒処理を施したエコロジーバージョンで利用できます。

    グレー、イエロー、ベージュ、ホワイト、ガーネット、ブラウン、ブラック、レッド、グリーン(他の色はお問い合わせください)からお選びいただけます。



    仕様
    • Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 9x12x6 / 12x12x6 / 18x12x6 cm, apto para uso peatonal y tráfico ocasional de turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    技術仕様
    • Unique refAdoquin_Rustico
    • コレクションセットPavimento Prefabricado de Hormigón
    • コレクションAdoquín
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材