製品の公開
Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x3,5
Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x3,5
Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x3,5
    Cerámica Campo

    Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x3,5

    Google翻訳”,

    羊皮紙、スレートまたは石の外観を備えた素朴な表面仕上げの油圧タイプのプレハブコンクリートタイル、40x40x3.5 cmの大きさで、歩行者の使用に適しています。

    グレー、イエロー、ベージュ、ホワイト、ガーネット、ブラウン、ブラック、レッド、グリーン(他の色はお問い合わせください)からお選びいただけます。

    技術データ:

    -単位/m2=6.25

    -ユニット/パレット=114

    -キログラム/パレット=1380

    仕様
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial rústico de aspecto pergamino, pizarra o pétrea, de medidas 40x40x3,5 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

    技術仕様
    • Unique refBaldosa_Hidraulica_Rustica_40x40x3
    • コレクションセットPavimento Prefabricado de Hormigón
    • コレクションBaldosa hidráulica
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材