製品の公開
Bordillo Envejecido 40x12x20
Bordillo Envejecido 40x12x20
    Cerámica Campo

    Bordillo Envejecido 40x12x20

    Google翻訳”,

    40x12x20 cmの、熟成仕上げのプレハブコンクリート縁石。

    サンド、サーモン、ペールサーモン、ガーネット、ブラウン、スレートタン、ブラウン-スレートミックス、グリーン(他の色はお問い合わせください)からお選びいただけます。

    技術データ:

    -キロ/単位= 18.80

    -ユニット/ml= 2.50

    -キログラム/ml= 47

    -ユニット/パレット=83

    -キログラム/パレット=1560

    仕様
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado envejecido a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 40x12x20 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 3 – Marcado U

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado U

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    技術仕様
    • Unique refBordillo_Envejecido_40x12x20
    • コレクションセットPavimento Prefabricado de Hormigón
    • コレクションBordillo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)18.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材