製品の公開
Losa de hormigón de 60x15x6
Losa de hormigón de 60x15x6
Losa de hormigón de 60x15x6
    Cerámica Campo

    Losa de hormigón de 60x15x6

    Google翻訳”,

    歩行者用に適した、60x15x6 cmの斜角エッジを備えた、2層仕上げのプレハブコンクリートスラブ。 ITALCIMENTIのTXARIAセメントで作られた、ECO-LASTRO光触媒処理を施したエコロジーバージョンで利用できます。

    グレー、イエロー、ベージュ、ホワイト、ガーネット、ブラウン、ブラック、レッド、グリーン(他の色はお問い合わせください)からお選びいただけます。

    技術データ:

    -キロ/単位= 11.71

    -単位/m2=11.11

    -Kgs / m2 = 130.10

    -ユニット/パレット=143

    -キログラム/パレット=1670

    仕様
    • Losa prefabricada de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, con bordes biselados, de medidas 60x15x6 cm, apta para uso peatonal. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1339:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 30 – Marcado 3

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 2 - Marcado T

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 63

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    技術仕様
    • Unique refLosa_hormigon_60x15x6
    • コレクションセットPavimento Prefabricado de Hormigón
    • コレクションLosa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)11.71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材