製品の公開
Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca
Ceramica Catalano
アーカイブ

Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca

Sfera 63 Close-Coupled WC with Ceramic Body Shell Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics
仕様
  • Monobloc WC outlet to wall 4,5 Lt. , commutable in outlet to floor by a pipe fitting, Cod.:5CUIG00 Toilet Pan Cod.:1MPSFN00 Fixing set Cod.:Z3440 Ceramic Body Sheel (cover for the tank) cod.:1SCSC00 Anti-Condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5Lt. Cod.:5BSSC00 Pipe Fitting Kit for cistern feeding Cod.:5KRBSZ00 Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Eco Cod.:5ZECOF00 White Soft-close Take-Off Seat-cover Plus Cod.:5SCSTP000
技術仕様
  • Unique refcatalano_wc_sfera_63x35_shell_cod_1MPSFN00_1SCSC00
  • コレクションセットSfera
  • コレクションWC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-09-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)870
  • 幅(mm)350
  • 奥行き(mm)630
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルガラス状磁器
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)36
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSs_40_15_90_97
  • Uniclass2015詳細WC systems
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION