製品の公開
Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc
    Ceramica Catalano

    Zero 50x35 Wc

    Google翻訳”,

    サイレンテック排水システムと下部から隠蔽固定するシステムを備えた壁掛け式トイレ。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    技術仕様
    • Unique refZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • コレクションセットZERO
    • コレクションWC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)265
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION