製品の公開
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
    Ceramica Catalano

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Google翻訳”,

    サイレンテック洗浄システムとアップフィックス固定システムを備えた壁掛け式トイレ

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    技術仕様
    • Unique refZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • コレクションセットZERO
    • コレクションWC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)265
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets