製品の公開
Itria Gris 60X60
Ceramica Italia

Itria Gris 60X60

Google翻訳”,
ヴィラ・ディトリアにちなんで名付けられた、60x60と30x60のセラミックタイル「イトリア」は、魅力的なベージュとグレーのトーンで展開。ヴィラの建築パレットからインスピレーションを受け、温かみのあるベージュから落ち着いたグレーまで、多彩な色彩を織り交ぜています。イトリアは美しい印象を与えるだけでなく、水辺でのご家族の安全も確保します。10年間の安心保証付きなので、安心して設置いただけます。
仕様
  • Name: ITRIA GRIS 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
技術仕様
  • Unique ref203062-itria-gris-60x60
  • コレクションセットCement
  • コレクション60X60
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)597
  • 幅(mm)597
  • 奥行き(mm)83
関連
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
  • 正味重量(kg)64
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
  • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

対応地域

南アメリカ 北米
コロンビア
アメリカ合衆国
ベネズエラ