製品の公開
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60
    Ceramica Italia

    Monferrato Gris 60X60

    Google翻訳”,
    モンフェッラートはイタリアで最も重要なワイン生産地の一つです。岩に彫られたワインセラーで有名で、ユネスコの世界遺産に登録されています。
    仕様
    • Name: MONFERRATO GRIS 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is indicated on the packaging unit. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, commercial pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    技術仕様
    • Unique ref203097-monferrato-gris-60x60
    • コレクションセットOutdoor / Slip Resistant
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ