製品の公開
Itria Plomo 60X60
Ceramica Italia

Itria Plomo 60X60

Google翻訳”,
Itria Plomo 60X60 Primeraは、ナチュラルトーンの多様性にインスパイアされた、シンプルさとエレガンスが際立つセメントタイプのカバーリングです。洗練されたマットブラック仕上げのこのモジュラー製品は、寝室、書斎、バスルーム(シャワーエリアを含む)などのインテリア空間を現代的でバランスの取れた雰囲気に変えるのに最適です。床と壁の両方に使用できるデザインで、人通りの少ない住宅街でも安全性とスタイリッシュさを確保します。
仕様
  • Name: ITRIA PLOMO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms, studios, bathrooms (including showers), balconies, and saunas (without direct access to the outdoors). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm.
技術仕様
  • Unique ref203132-itria-plomo-60x60
  • コレクションセットCement
  • コレクション60X60
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)597
  • 幅(mm)597
  • 奥行き(mm)83
関連
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
  • 正味重量(kg)64
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
  • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

対応地域

南アメリカ 北米
コロンビア
アメリカ合衆国
ベネズエラ