製品の公開
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
    Ceramica Italia

    Izar Beige 30X60

    Google翻訳”,
    バスク大理石の輝きを、あなたの壁に。バスク地方産大理石の美しさにインスピレーションを得た、30×60インチのセラミック製壁タイルは、空間に輝きと時代を超越したエレガンスをもたらします。バスク語で「イザール」と呼ばれる星の輝きを想起させるデザインは、洗練された活気あふれる空間を演出します。イザールでリフォームすれば、壁があなたのスタイルを映し出す空間へと生まれ変わります。
    仕様
    • Name: IZAR BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (PEI Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203154-izar-beige-30x60
    • コレクションセットFlat
    • コレクション30X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)297
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)333
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ