製品の公開
Andaluz 60X60
Andaluz 60X60
    Ceramica Italia

    Andaluz 60X60

    Google翻訳”,
    「アンダルス 60x60:新しいプロジェクトに、水圧デザインの優雅さを。アンダルシアの豊かな建築遺産にインスピレーションを得たこの60x60のセラミックタイルは、水圧デザインの時代を超えた美しさと高い耐久性を兼ね備え、人通りの多い住宅や商業スペースに最適です。東洋の影響を受けたヴィンテージの美しさは、あらゆる空間にユニークで洗練された個性をもたらします。アンダルスを発見して、あなたの床を傑作に変えてください。」
    仕様
    • Name: ANDALUZ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203157-andaluz-60x60
    • コレクションセットHidraulico
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ