製品の公開
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
    Ceramica Italia

    Neutra Light 31X101

    Google翻訳”,
    ニュートラライトは、静寂と透明感を誘うセラミックタイルです。エレガントなグレーのトーンとマット仕上げは、穏やかでバランスの取れた空間を求める方に最適です。ナチュラルなデザインと細長いフォルムは、室内の床や壁、特に湿気の多い場所に最適です。時代を超越したベースは、気を散らすことなく、どんな空間にも調和します。
    仕様
    • Name: NEUTRA LIGHT 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing dimensions are 31.0 cm x 101.0 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref203174-neutra-light-31x101
    • コレクションセットNatural
    • コレクション31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ