製品の公開
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
Notte Nero 60X60
    Ceramica Italia

    Notte Nero 60X60

    Google翻訳”,
    ノッテ・ネロは、深い鉱石の夜のエッセンスを捉えています。そのデザインは、神秘的な力強さを持つダークな大理石を想起させ、時の経過と自然の浸食を思わせる白と錆色のディテールがアクセントになっています。柔らかな手触りのマットな表面は、落ち着いた時代を超越したデザインの個性を強調し、60×60のフォーマットは多様な用途に対応します。主張しすぎないながらも、確かな存在感を放つ作品です。本質的なデザインと視覚的な深みを重視するインテリアに、エレガントで洗練された、そして静謐な存在感を添えます。
    仕様
    • Name: NOTTE NERO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for floor use ; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203201-notte-nero-60x60
    • コレクションセットMarble
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ