製品の公開
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Valtelina 58.4X118.4 Rectified

    Google翻訳”,
    Valtelinaは、モダンな空間のためにデザインされた、素朴な石目調セラミック壁タイルです。ブラウンのトーンにオレンジのアクセントが加わり、空間に個性と躍動感を与える新しい建築空間を創り出します。マット仕上げとマイクロシード仕上げは、光の変化に際立ちます。4面構造で、新しいマットなマイクロシード仕上げにより、空間に広がりを与えます。
    仕様
    • Name: VALTELINA 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref230019-valtellina-58-4x118-4-rectified
    • コレクションセットCement
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ