製品の公開
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
    Ceramica Italia

    Toba 58.4X118.4 Dual Rectified

    Google翻訳”,
    その名の由来となった火山岩からインスピレーションを得た「トバ」は、火山岩のユニークなエッセンスをとらえ、エキゾチックで最上級の自然を愛するすべての人にお届けします。
    仕様
    • Name: TOBA 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies and saunas, without direct access to the exterior; exterior of residential swimming pools. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Residential. Thickness: 9.70 cm
    技術仕様
    • Unique ref231057-toba-58-4x118-4-dual-rectified
    • コレクションセットNatural
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ