お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

ATLANTIS SHR MXR EXPSD CHROM CLINIC

Unique ref.: A3171
ブランド名: Ceramica Dolomite
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Shower mixers
公開日: 2018-12-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando esterno doccia a leva lunga,

Atlantis - Miscelatore monocomando esterno doccia a leva lunga, attacchi da 1/2”, raccordi ad S regolabili.
Da completare con accessori doccia.


主なマテリアル: Brass
副マテリアル:
デザイン:
製作国:
正味重量 (kg): 2.4

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L8212
Uniclass 1.4 詳細: Fittings
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 詳細: Shower Mixers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 詳細: Shower manual water supply sets
NBS Reference コード: 35-06-82
NBS Reference 詳細: Shower Mixers
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

名前
Colour Steel
Material Brass
Width 163 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®