Unique ref.: | A3172 |
---|---|
ブランド名: | Ceramica Dolomite |
製品ファミリー: | Sanitary |
製品グループ: | Shower mixers |
公開日: | 2018-12-05 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | http://www.idealstandard.it |
---|---|
設置方法: | http://www.idealstandard.it |
COBie Product Data Sheet: | |
製品証明書: | http://www.idealstandard.it |
技術説明: | http://www.idealstandard.it |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 4015413758994 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/ceramicadolomite/product/a3172
主なマテリアル: | Brass |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | |
制作国: | |
正味重量 (kg): | 2.8 |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - シャワー |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 コード: | L8212 |
Uniclass 1.4 詳細: | Fittings |
Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 詳細: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87_78 |
Uniclass 2015 詳細: | Shower manual water supply sets |
NBS Reference コード: | 35-06-82 |
NBS Reference 詳細: | Shower Mixers |
OmniClass Number: | 23-31 11 00 |
OmniClass Title: | Faucets |
名前 | 値 |
---|---|
Colour | Steel |
Height | 70 mm |
Material | Brass |
Width | 225 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Colour | Steel |
Material | Brass |
すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です