お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Unique ref.: A6257
ブランド名: Ceramica Dolomite
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Bath-Shower Mixers
公開日: 2018-12-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


主なマテリアル: Brass
副マテリアル:
デザイン:
制作国:
正味重量 (kg): 1.79

BIMobject カテゴリー: Sanitary - Bath & Spas
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 詳細: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 詳細: Bath manual water supply sets
NBS Reference コード: 35-06-07
NBS Reference 詳細: Bath Water Supply Fittings
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

名前
Color Steel
Depth 63
Height 185
Material Brass
Width 185

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です