このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

Unique ref.: B0140
ブランド名: Ceramica Dolomite
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Shower mixers
公開日: 2018-12-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


主なマテリアル: Brass
副マテリアル:
デザイン:
製作国:
正味重量 (kg): 1.97

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L8212
Uniclass 1.4 詳細: Fittings
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 詳細: Shower Mixers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 詳細: Shower manual water supply sets
NBS Reference コード: 35-06-82
NBS Reference 詳細: Shower Mixers
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

名前
Depth 144 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Brass

BIMobject®