お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

GEMMA 2 BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Unique ref.: B0803
ブランド名: Ceramica Dolomite
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Bath-Shower Mixers
公開日: 2018-12-05
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Gemma 2-Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia

Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia con deviatore automatico, bocca di erogazione, cartuccia da 40 mm con sistema EKO, rompigetto M24x1, attacchi da 1/2” e raccordi ad S regolabili, doccetta a 1 funzione, flessibile a doppia aggraffatura da 1500 mm e supporto a muro.


主なマテリアル: Brass
副マテリアル:
デザイン:
製作国:
正味重量 (kg): 2.37

BIMobject カテゴリー: サニタリー - バスルーム・スパ
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 詳細: Bath Water Supply Fittings
NBS Reference コード: 35-06-07
NBS Reference 詳細: Bath Water Supply Fittings
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

名前
Colour Steel
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Steel
Material Brass

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です