お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

Unique ref.: B5113
ブランド名: Ceramica Dolomite
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Basin Mixer
公開日: 2018-12-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


主なマテリアル: Brass
副マテリアル:
デザイン:
制作国:
正味重量 (kg): 1.55

BIMobject カテゴリー: Sanitary - Basins
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L7212
Uniclass 1.4 詳細: Washbasins
Uniclass 2.0 コード: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 詳細: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 詳細: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference コード: 35-79-95
NBS Reference 詳細: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

名前
Material Brass

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です