お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Unique ref.: B5120
ブランド名: Ceramica Dolomite
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Bath-Shower Mixers
公開日: 2018-12-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


主なマテリアル: Brass
副マテリアル:
デザイン:
製作国:
正味重量 (kg): 2.11

BIMobject カテゴリー: サニタリー - バスルーム・スパ
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L8212
Uniclass 1.4 詳細: Fittings
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 詳細: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 詳細: Bath manual water supply sets
NBS Reference コード: 35-06-07
NBS Reference 詳細: Bath Water Supply Fittings
OmniClass Number: 23-31 11 00
OmniClass Title: Faucets
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

名前
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Brass

BIMobject®