お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

Unique ref.: B9362
ブランド名: Ceramica Dolomite
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Shower Head Set
公開日: 2018-12-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


主なマテリアル: Brass
副マテリアル:
デザイン:
製作国:
正味重量 (kg): 0.81

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワー
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 詳細: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 詳細: Shower fittings package
NBS Reference コード: 35-06-80
NBS Reference 詳細: Shower Fittings Packages
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

名前
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Brass

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です