このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

Unique ref.: J0403
ブランド名: Ceramica Dolomite
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Washbasin
幅 (mm): 670
高さ (mm): 800
奥行 (mm): 590
公開日: 2018-12-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン:
製作国:
正味重量 (kg): 18.59

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 手洗いカウンター
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L72331
Uniclass 1.4 詳細: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 コード: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 詳細: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 詳細: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference コード: 35-79-42
NBS Reference 詳細: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
OmniClass Number: 23-31 13 00
OmniClass Title: Sinks
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject®