製品の公開
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40

    Curved Roof Tile 40

    5つ星のうち2.62.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    湾曲した屋根瓦は、カタログで最も伝統的なタイルです。それはアラブ人によってスペインで導入されたものであり、スペインで最も長い間設置されてきたものです。製造に使用する原材料とプレス技術により、優れた堅牢性を享受し、設置の汎用性に優れた屋根瓦です。

    私たちが製造する色の範囲が広いため、あらゆるタイプの古い屋根の修復に使用でき、同時に現在の建築の屋根に取り付けることができます。

    仕様
    • Length: 454 mm 
      Max Width: 202 mm 
      Min Width: 165 mm
      Weight: 2.40 Kg

    技術仕様
    • Unique refTC40
    • コレクションセットCurved
    • コレクションCurved 40
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-01-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)202
    • 奥行き(mm)404
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)2.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
    • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルClay Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 11
    • OmniClassタイトルClay Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings