製品の公開
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50
Curved Roof Tile 50

    Curved Roof Tile 50

    Google翻訳”,

    湾曲した屋根瓦は、カタログで最も伝統的なタイルです。それはアラブ人によってスペインで導入されたものであり、スペインで最も長い間設置されてきたものです。製造に使用する原材料とプレス技術により、優れた堅牢性を享受し、設置の汎用性に優れた屋根瓦です。

    私たちが製造する色の範囲が広いため、あらゆるタイプの古い屋根の修復に使用でき、同時に現在の建築の屋根に取り付けることができます。寸法が異なる湾曲したタイルの2つのモデルと、乾式設置用の特別なモデルを製造しています。

    仕様
    • Length: 495 mm; 
      Max. Width: 225 mm ; 
      Min Width: 165 mm
      Weight: 2.90 Kg

    技術仕様
    • Unique refTC50
    • コレクションセットCurved
    • コレクションCurved 50
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-01-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)225
    • 奥行き(mm)495
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
    • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルClay Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 11
    • OmniClassタイトルClay Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings