製品の公開
Ceresit ETICS Aero Wool System
Ceresit ETICS Aero Wool System
Ceresit ETICS Aero Wool System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Aero Wool System

    Google翻訳”,

    最も通気性があり、不燃性の断熱材

    高度な断熱システムにより、最高の耐火クラスで最も通気性の高い断熱を実現します。ファサードは蒸気透過性が高く、生物学的汚染に対して耐性があります。高層の建物や最高の耐火クラスが必要な建物 (公共の建物)、および藻類や菌類による生物学的汚染のリスクが高い、森林、公園、湿気の多い地域に近い建物に特に推奨されます。

    仕様
    • System features:

      • Super breathable
      • Highly vapour permeable
      • Non flammable - highest fire resistance class A2-s1,d0
      • Highly resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Low water uptake
      • Flexible and durable
      • Excellent application parameter
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 09/0026 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing: Ceresit CT 180 MW Strong Fix Adhesive Mortar for Mineral Wool or Ceresit CT 190 MW Flex Adhesive and Reinforcing Mortar for Mineral Wool, anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: Mineral wool boards or lamella classified as EN 13162, with thickness up to 36 cm.

      3. Reinforced layer: Ceresit CT 190 MW Flex Adhesive and Reinforcing Mortar for Mineral Wool and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Priming paint*: Ceresit CT 15 Priming paint.

      5. Plaster*: Ceresit CT 72, CT 73 Silicate Aero silicate plasters.

      6. Paint: Ceresit CT 54 Silicate Aero silicate paint.

      * Alternative Ceresit plasters: CT 35, CT 137 Mineral. Dry mineral plasters with priming paint CT 16.

    技術仕様
    • Unique reffacade-etics-ceresit-aero-wool-system
    • コレクションセットCeresit Façade ETICS
    • コレクションAero Wool System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 副マテリアルシリコン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_25_95_28
    • Uniclass2015詳細External wall sheathing systems
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11
    • OmniClassタイトルSlab and Board Thermal Insulation
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    カザフスタン
    ウクライナ
    ジョージア
    エストニア
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア