製品の公開
Ceresit ETICS Aquastatic Wool System
Ceresit ETICS Aquastatic Wool System
Ceresit ETICS Aquastatic Wool System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Aquastatic Wool System

    Google翻訳”,

    断熱し、水や湿気の影響に耐えます

    ミネラルウール断熱材をベースにした透湿システム。より高度な断熱システムが水や湿気の影響に強く耐えられる建物に特に推奨されます。

    仕様
    • System features:

      • Dirt and water uptake resistant
      • Vapour permeable and hydrophobic
      • Resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Flexible and durable
      • Resistant to thermal stresses and cracks
      • Excellent application parameters
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 09/0026 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing*: Ceresit CT 180 MW Strong Fix Adhesive Mortar for Mineral Wool or Ceresit CT 190 MW Flex Adhesive and Reinforcing Mortar for Mineral Wool, anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: Mineral wool boards or lamella classified as EN 13162, with thickness up to 36 cm.

      3. Reinforced layer*: Ceresit CT 190 MW Flex Adhesive and Reinforcing Mortar for Mineral Wool and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Priming paint: Ceresit CT 16 Priming paint.

      5. Plaster: Ceresit CT 174, CT 175 Silicate-Silicone Aquastatic, silicate-silicone plasters.

      6. Paint: Ceresit CT 48 Silicone Self Clean, silicone paint; Ceresit CT 49 Nanosilicone Reno, nano-silicone paint.

      *Optionally you can use as an adhesive and rendering mortars CT80 covered by ETA Ceresit Ceretherm Universal MW.

    技術仕様
    • Unique reffacade-etics-ceresit-aquastatic-wool-system
    • コレクションセットCeresit Façade ETICS
    • コレクションAquastatic Wool System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 副マテリアルシリコン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_25_95_28
    • Uniclass2015詳細External wall sheathing systems
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11
    • OmniClassタイトルSlab and Board Thermal Insulation
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    カザフスタン
    ウクライナ
    ジョージア
    エストニア
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア