製品の公開
Ceresit ETICS Ceramic System
Ceresit ETICS Ceramic System
Ceresit ETICS Ceramic System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Ceramic System

    Google翻訳”,

    断熱性と耐久性、時代を超越したデザイン

    耐久性、耐候性、耐衝撃性に優れた高度な断熱システム。メンテナンスの手間が少なく、掃除も簡単です。

    本物のデザインと長持ちする外観が求められる建物や、漆喰のバリエーションと組み合わせたファサードデザインに特にお勧めします。

    仕様
    • System features:

      • System based on polystyrene or mineral wool
      • Variable finishing options (porcelain tiles, natural stone, mosaic, clinker slabs)
      • Excellent durability and weather resistance
      • High resistance to algae and fungi due to finishing material properties
      • Impact resistance
      • Easier cleaning with low maintenance
      • Sound insulation

      Approvals:

      ETA-23/0066 of 31/07/2023

      System components:

      1. Fixing: CT 83 Strong Fix.

      2. Insulation material: EPS boards, MW boards.

      3. Reinforced layer: CT 85 and CT 325 Glass Fibre Mesh.

      4. Priming paint: CT 17 Profi Primer.

      5. Tiling adhesive: CM 17 Super Flexible / CM 16 PRO / CM 22.

      6. Finishing layer: Ceramic tiles / Clinker / Natural stone (max size 0,36m²).

    技術仕様
    • Unique reffacade-etics-ceresit-ceramic-system
    • コレクションセットCeresit Façade ETICS
    • コレクションCeramic System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
    • 副マテリアルシリコン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_25_95_28
    • Uniclass2015詳細External wall sheathing systems
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClassタイトルExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    カザフスタン
    ウクライナ
    ジョージア
    エストニア
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア