製品の公開
Ceresit ETICS Express System
Ceresit ETICS Express System
Ceresit ETICS Express System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Express System

    Google翻訳”,

    超高速で便利な軽量断熱材

    ETICS 改修 (ETICS on ETICS) だけでなく、投資完了時間が重要な役割を果たすあらゆるケースにおいて、無敵のソリューションです。 EICS システムの設置を短期間で完了する必要がある建物に特に推奨されます。平方メートル当たりの最小重量が重要な建物の場合。古いETICSファサードの断熱改修用。

    仕様
    • System features:

      • Super fast 5 days shorter application time vs conventional system
      • Light weight - up to 50% lighter per m² vs conventional system
      • Convenient - less material, less application steps
      • Highest efficiency per m²
      • Extended application conditions from 0°C to 40°C for eps boards fixing
      • Low water uptake and high vopour permeability
      • Resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Highly durable and flexible
      • Excellent application
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 08/0308 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing: Ceresit CT 84 Express PU-Adhesive for EPS-boards, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer*: Ceresit CT 87 White Flexible Adhesive and reinforcing mortar for EPS and MW and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Plaster**: Ceresit CT 174, CT 175 Silicate-Silicone Aquastatic, silicate-silicone plaster.

      * Optionally you can use as rendering mortars CT 85, CT 82/ZU covered by ETA documents ETA Ceresit Ceretherm Classic and ETA Ceresit Ceretherm Popular; in this case priming paint CT 16/CT 15 is necessary.

      ** Alternative Ceresit plasters and paints: Mineral, Acrylic, Silicone, Silicate, Elastomeric.

    技術仕様
    • Unique reffacade-etics-ceresit-express-system
    • コレクションセットCeresit Façade ETICS
    • コレクションExpress System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
    • 副マテリアルシリコン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_25_95_28
    • Uniclass2015詳細External wall sheathing systems
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClassタイトルExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    カザフスタン
    ウクライナ
    ジョージア
    エストニア
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア