製品の公開
Ceresit ETICS Impactum System
Ceresit ETICS Impactum System
Ceresit ETICS Impactum System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Impactum System

    Google翻訳”,

    究極の耐久性とあらゆる衝撃に対する保護

    優れた柔軟性、強度、および 100J までの優れた機械的衝撃耐性を備えた断熱システム。熱応力、亀裂、極端な気象条件に対して非常に耐性があります。機械的衝撃の危険性が高い場所にある建物 (学校、遊び場、スポーツ施設の隣) に特に推奨されます。システムとファサードの耐久性が、ETICS システムを選択するための重要な決定基準となるすべての場合。暗く深い色のファサードに。

    仕様
    • System features:

      • Highest impact resistance up to 100J mechanical impacts - class I exceeded 10 times
      • High resistance to hail
      • Highest flexibility
      • High resistance to thermal stresses and cracks
      • Extended coloristics options to very dark and intense colours (HBW ≥5%)
      • Highest resistance to water uptake
      • Ultimate performance and durability
      • Excellent application parameters
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 13/0086 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing*: Ceresit CT 83 Adhesive Mortar, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer: Ceresit CT 100 Impactum One component flexible dispersion reinforcing compound and Ceresit CT 325 and CT 327 glass fibre meshes.

      4. Plaster**: Ceresit CT 79 Elastomeric Impactum elastomeric plaster.

      * Optionally you can use ZS, ZU, CT 80 or CT 85.

      ** Alternative Ceresit plasters and paints: Acrylic, Silicate-Silicone, Silicone, Silicate.

    技術仕様
    • Unique reffacade-etics-ceresit-impactum-system
    • コレクションセットCeresit Façade ETICS
    • コレクションImpactum System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
    • 副マテリアルエラストマー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_25_95_28
    • Uniclass2015詳細External wall sheathing systems
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClassタイトルExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    カザフスタン
    ウクライナ
    ジョージア
    エストニア
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア