製品の公開
Ceresit ETICS Popular System
Ceresit ETICS Popular System
Ceresit ETICS Popular System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Popular System

    Google翻訳”,

    信頼と人気の断熱材

    これは、適切な断熱特性と天候の変化に対する定期的な耐性を提供する経済的なソリューションです。信頼性が高く経済的な ETIC が必要な建物に特に推奨されます。

    仕様
    • System features:

      • Reliable insulation system
      • Weather and impact resistant
      • Economic solution
      • Resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 08/0309 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing: Ceresit ZS Adhesive Mortar or Ceresit ZU Adhesive and Reinforcing Mortar, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer: Ceresit ZU Adhesive and Reinforcing Mortar and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Priming paint: Ceresit CT 16 Priming paint.

      5. Plaster*: Ceresit CT 60, CT 63, CT 64 Acrylic Elastic, acrylic plasters.

      6. Paint*: Ceresit CT42 Acrylic Elastic, acrylic paint.

      * Alternative Ceresit plasters and paints: Mineral, Silicate-Silicone, Silicone, Silicate, Elastomeric.

    技術仕様
    • Unique reffacade-etics-ceresit-popular-system
    • コレクションセットCeresit Façade ETICS
    • コレクションPopular System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
    • 副マテリアルアクリル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_25_95_28
    • Uniclass2015詳細External wall sheathing systems
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClassタイトルExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    カザフスタン
    エストニア
    ジョージア
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア