製品の公開
Ceresit ETICS Reno System
Ceresit ETICS Reno System
Ceresit ETICS Reno System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Reno System

    Google翻訳”,

    軽量で柔軟な改修ソリューション
    Renoシステムは、仮断熱層が薄すぎる場合、または最上部のファサード層の損傷が大きすぎて修復する価値がない場合に使用されます。

    仕様
    • System features:

      • Easy-to-prepare
      • Ready-to-use system components
      • Wide standard palette of plaster and paint colors available and possibility of non-standard colors
      • Wide range of complementary materials
      • Numerous detail solutions available

      Approvals:

      ITB-KOT 2018/0472

      System components:

      1. Fixing: polyurethane adhesive Ceresit CT84 Express, Ceresit ZU, Ceresit ZS, CT83, CT85, CT85 winter, CT87.

      2. Insulation material: polystyrene boards with compliant with PN-EN 13163:2004, up to 25 cm thick, with flat or profiled face surfaces.

      3. Reinforced layer: fiberglass mesh Ceresit CT 325 with a density of min. 145 g/m²; white mortar Ceresit CT87 "2 in 1" or mortar CT85.

      4. Priming paint: silicate Ceresit CT15 for silicate plasters (using CT85 mortar); acrylic Ceresit CT 16 for mineral, acrylic, silicate-silicone and silicone plasters (when using CT85 mortar). It does not occur when white mortar Ceresit CT87 "2 in 1" is used.

      5. Plaster: Ceresit CT 35, CT 137, CT 34, CT 60, CT 63, CT 64, CT 72, CT 73, CT 74, CT 75, CT 174, CT 175, Ceresit CT 77, CT710 VISAGE, CT60 0,5mm VISAGE, CT720 VISAGE.

      6. Paint: Ceresit CT 42, CT 44, CT 48, CT 54, CT49 Silix XD nanosilicone paint.

    技術仕様
    • Unique reffacade-etics-ceresit-reno-system
    • コレクションセットCeresit Façade ETICS
    • コレクションReno System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
    • 副マテリアルシリコン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_25_95_28
    • Uniclass2015詳細External wall sheathing systems
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClassタイトルExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    カザフスタン
    ウクライナ
    ジョージア
    エストニア
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア