製品の公開
Ceresit ETICS Self Clean System
Ceresit ETICS Self Clean System
Ceresit ETICS Self Clean System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Self Clean System

    Google翻訳”,

    断熱し、ファサードを乾燥した清潔な状態に保ちます

    セルフクリーニング特性を備えた高度な断熱システムで、蒸気透過性があり、水分の吸収や強力な汚れに対する高い耐性があります。より高度な断熱システムが耐水性、汚れの付着性に優れ、ファサードをより長く乾燥して清潔に保つことができる建物に特に推奨されます。

    仕様
    • System features:

      • Self cleaning
      • Dirt and water uptake resistant
      • Vapour permeable and hydrophobic
      • Resistant to aggressive dirts
      • Highly resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Highly flexible and durable
      • Resistant to thermal stresses and cracks
      • Excellent application parameters
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 09/0014 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing*: Ceresit CT 83 Strong Fix Adhesive Mortar or Ceresit CT 85 Flex Adhesive and Reinforcing Mortar, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer*: Ceresit CT 85 Flex Adhesive and Reinforcing Mortar, and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Priming paint: Ceresit CT 16 Priming paint.

      5. Plaster: Ceresit CT 74, CT 75 Silicone Self Clean, silicone plasters.

      6. Paint: Ceresit CT 48 Silicone Self Clean, silicone paint; Ceresit CT 49 Nanosilicone Reno, nanosilicone paint.

      * Optionally you can use as an adhesive and rendering mortars CT80 covered by ETA documents ETA Ceresit Ceretherm Universal.

    技術仕様
    • Unique reffacade-etics-ceresit-self-clean-system
    • コレクションセットCeresit Façade ETICS
    • コレクションSelf Clean System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
    • 副マテリアルシリコン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_25_95_28
    • Uniclass2015詳細External wall sheathing systems
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClassタイトルExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    カザフスタン
    ウクライナ
    ジョージア
    エストニア
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア