製品の公開
Ceresit ETICS Solar Protect System
Ceresit ETICS Solar Protect System
Ceresit ETICS Solar Protect System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Solar Protect System

    Google翻訳”,

    断熱し、日射に対する耐性を高めます

    UV に対する耐性が向上したシステムで、仕上げ層に高い色安定性をもたらします。より高度な耐水性・耐汚れ性と豊富なカラーバリエーションが求められる建物におすすめです。日射保護の向上により、より暗く、より強烈なカラーパレットの使用が可能になりました。

    仕様
    • System features:

      • Increased resistance to UV and high colour stability
      • Wider range of colours
      • Self cleaning
      • Dirt and water uptake resistant
      • Vapour permeable and hydrophobic
      • Resistant to aggressive dirts
      • Highly resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Highly flexible and durable
      • Resistant to thermal stresses and cracks
      • Excellent application parameters
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 09/0014 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing*: CT 83 Strong Fix; CT 180 MW Strong Fix.

      2. Insulation material: EPS boards, MW boards.

      3. Reinforced layer*: CT 85 Flex and CT 325 glass fibre mesh or CT 190 MW Flex and CT 325 glass fibre mesh.

      4. Priming paint: CT 16 QUARTZ CONTACT Priming Paint.

      5. Plaster: CT 76 Solar Protect.

      * Optionally you can use as an adhesive and rendering mortars CT 80 covered by ETA documents ETA Ceresit Ceretherm Universal and ETA Ceresit Ceretherm Universal MW.

    技術仕様
    • Unique reffacade-etics-ceresit-solar-protect-system
    • コレクションセットCeresit Façade ETICS
    • コレクションSolar Protect System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
    • 副マテリアルエラストマー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_25_95_28
    • Uniclass2015詳細External wall sheathing systems
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClassタイトルExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    イギリス
    カザフスタン
    ウクライナ
    ジョージア
    エストニア
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア