製品の公開
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
CEWOOD Acoustic ceiling panels
    CEWOOD

    CEWOOD Acoustic ceiling panels

    Google翻訳”,

    CEWOODの吸音パネルは、公共施設や住宅のインテリアデザインに幅広く使用されており、環境に優しく、人体にも無害です。吊り天井構造に最適です。天然素材と優れた特性により、音響負荷の高い空間、特に残響時間(反射時間)と吸音性が重要な空間で広く使用されています。湿度が高い空間でも特性が変化せず、余分な湿気を吸収して快適な微気候を維持します。

    CEWOODに連絡する

    仕様
    • Wood wool width: 0.5,1.0 and 1.5 mm

      Panel thickness: 15, 25, 35 and 50 mm

      Size: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195,595 mm. Other sizes upon request.

      Weight: 7-19,5 kg/m2

      Thermal conductivity: λ = 0.066 W/m·K,

      Fire safety class: B-s1-d0 or A2-s1-d0

      Colours: Natural, white, black, grey or any colour from RAL or NCS charts upon request.

      Sound absorption coef.: 0.3 - 1.0

    技術仕様
    • Unique refAcousticPanels
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-03-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルセメント
    • 製造国ラトビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • OmniClassNumber23-15 19 23 11 13 15
    • OmniClassタイトルAcoustical Tile Ceilings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ