製品の公開
Standard Busbar

Standard Busbar

5つ星のうち4.34.3(16 レビュー)
Google翻訳”,

CPI標準バスバーは、商用アプリケーション用に特別に設計された絶縁接地バス取り付けプレートです。ハードドロー電解タフピッチ110アロイソリッド銅グラウンドバーは1/4"の厚さで、バックボードまたは壁から2.75"離れています。 10 "バスバーは、1/4"シングルボルトラグを受け入れます。 12 "および20"バスバーは、それぞれ9つまたは17のラグに接続し、3/4 "、1"、または1-3/4"の中心を持つラグを受け入れます。3/8"ボルトのラグを使用できます。

  • 各バスバーアセンブリは、次のもので構成されています。
    • 1バスバー
    • 2つの絶縁体
    • 2つのスタンドオフブラケット
    • 4本のステンレス鋼ボルト
    • 4つのロックワッシャー
    • 平ワッシャー4個
  • すべてのバスバーは個別に出荷され、事前に組み立てられています
  • リクエストに応じて利用可能な他の構成
  • ULリスト
技術仕様
  • Unique refcpi-standard_busbar
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションGrounding and Bonding
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-09-26
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Network cable
  • UNSPSC26121609
  • Uniclass2015コードPr_65_72
  • Uniclass2015詳細Electrical power products and wiring accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 33 23 13
  • OmniClassタイトルVertical Electrical Racks
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution