製品を公開する
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.678.AB.1T
Chicago Faucets

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.678.AB.1T

Google翻訳,
  • センター: シングルホール (4 インチと 8 インチのデッキプレートが利用可能、アクセサリを参照)
  • 蛇口シリーズ:HyTronic
  • 仕上げ:ポリッシュクローム
  • 流量制御: 注ぎ口入口に1.5 GPM (5.7 L/分) の層流制御インサート
  • ミキサー: ユーザーが調整可能な温度制御ミキサーが付属
  • マウント: デッキ
  • 電源: 緊急バックアップ電源システム (EBPS) を備えた AC
  • 電源の詳細: 統合型緊急バックアップ電源システム (EBPS) が停電から保護します。12 ボルトの AC 変圧器が必要です (別売り)
  • 製品カテゴリー: タッチレス水栓
  • トリム: 内蔵 Bluetooth® テクノロジーにより、Chicago Faucets CF Connect アプリを搭載したスマートフォンやタブレットを使用して、簡単に調整やモードを変更できます。
  • バルブ:内蔵アンテナ仕様 - アンテナのピークゲイン:5.47 dBi - 周波数範囲:2400 - 2500 MHz - FCC ID:2APTX-CFC01
技術仕様
  • 固有参照番号116-678-ab-1t--touchless-faucet
  • 製品ファミリTouchless Faucets
  • 製品グループHyTronic Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-16
  • 版番号1
関連
  • 主要素材光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets