製品を公開する
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.688.AB.1T
Chicago Faucets

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.688.AB.1T

Google翻訳,
  • センター: シングルホール
  • 蛇口シリーズ: HyTronic
  • 仕上げ: ポリッシュクローム
  • フロー制御: オプションの1.5 GPM (5.7 L/分) 層流インサートを含む
  • マウント: 壁
  • 電源: 緊急バックアップ電源システム (EBPS) 付き AC
  • 電源の詳細: 統合型緊急バックアップ電源システム (EBPS) が停電から保護します。12 ボルトの AC 変圧器が必要です (別売り)
  • 製品カテゴリー: タッチレス水栓
  • トリム: 内蔵 Bluetooth® テクノロジーにより、Chicago Faucets CF Connect アプリを搭載したスマートフォンやタブレットを使用して、簡単に調整やモードの変更を行うことができます。
  • バルブ: 内部アンテナ仕様: アンテナのピークゲイン: ─5.47 dBi、周波数範囲: 2400-2500 MHz、FCC ID: 2APTX-CFC01
技術仕様
  • 固有参照番号116-688-ab-1t--touchless-faucet
  • 製品ファミリTouchless Faucets
  • 製品グループHyTronic Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-26
  • 版番号1
関連
  • 主要素材光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets