製品の公開
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 24" ADA Grab Bar, 152-ACP
Chicago Faucets

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 24" ADA Grab Bar, 152-ACP

Google翻訳”,
  • 蛇口シリーズ: 150
  • 仕上げ:ポリッシュクローム
  • 流量制御: 2.5 GPM (9.5 L/分)
  • マウント: 壁
  • 製品カテゴリー: 浴槽・シャワー用備品
  • スプレー: 59インチのステンレススチールホースと一時停止コントロールを備えた2.5 GPMハンドスプレー
  • トリム: 24インチの壁掛け式ADAグラブバー、ハンドスプレーホルダー付き
技術仕様
  • Unique ref152-acp--tub-and-shower-fitting
  • コレクションセットTub & Shower Fittings
  • コレクション150 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures