製品を公開する
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 48" Slide Bar, 153-ACP
Chicago Faucets

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 48" Slide Bar, 153-ACP

Google翻訳,
  • 蛇口シリーズ: 150
  • 仕上げ:ポリッシュクローム
  • 流量制御: 2.5 GPM (9.5 L/分)
  • マウント: 壁
  • 製品カテゴリー: 浴槽・シャワー用備品
  • スプレー: 69インチのステンレススチールホースと一時停止コントロールを備えた2.5 GPMハンドスプレー
  • トリム: 48インチの壁掛けスライドバー、ハンドスプレーホルダー付き
  • タイプ: 圧力バランス
技術仕様
  • 固有参照番号153-acp--tub-and-shower-fitting
  • 製品ファミリTub & Shower Fittings
  • 製品グループ150 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-23
  • 版番号1
関連
  • 主要素材光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 説明Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 17 19
  • OmniClass タイトルShower Head Fixtures