製品の公開
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABMB
Chicago Faucets

Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-ABMB

Google翻訳”,
  • センター: シングルホール
  • 蛇口シリーズ: 434
  • 仕上げ:マットブラック
  • ミキサー: ユーザー調整可能な温度制御ミキサー、温度リミッター付き
  • マウント: デッキ
  • 製品カテゴリー: 手動シンク用蛇口
  • スプレー: 9インチの中心間管状真鍮製噴出口、デュアルパターン 1.5 GPM (5.7 L/分) プルダウン式出口
  • バルブ: ユーザー調整可能な温度制御ミキサー
技術仕様
  • Unique ref434-abmb--manual-sink-faucet
  • コレクションセットManual Sink Faucets
  • コレクション434 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米