製品の公開
Single-Hole Deck-Mounted Glass Filler, 712-ABCP
Chicago Faucets

Single-Hole Deck-Mounted Glass Filler, 712-ABCP

Google翻訳”,
  • 本体入口: 1/2" NPT オスネジ入口
  • センター: シングルホール
  • 蛇口シリーズ: 312
  • 仕上げ: ポリッシュクローム
  • 流量制御: 1.55 GPM (5.9 L/分)
  • マウント: デッキ
  • 製品カテゴリー: ガラスおよびポットフィラー
技術仕様
  • Unique ref712-abcp--glass-filler
  • コレクションセットGlass & Pot Fillers
  • コレクション312 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment

対応地域

北米