製品の公開
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2FCXKABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2FCXKABCP

Google翻訳”,
  • センター: 8インチ固定センター
  • 蛇口シリーズ: 786
  • 仕上げ: ポリッシュクローム
  • 流量制御: 注ぎ口入口に 1.5 GPM (5.7 L/分) 層流制御インサート
  • マウント: デッキ
  • 製品カテゴリー: 手動シンク用蛇口
  • トリム: ハンドルには色分けされたインデックスが含まれています
技術仕様
  • Unique ref786-gn2fcxkabcp--manual-sink-faucet
  • コレクションセットManual Sink Faucets
  • コレクション786 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets