製品の公開
Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP
Chicago Faucets

Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP

Google翻訳”,
  • 本体入口: 3/8インチ圧縮入口
  • センター: 8インチの設置に推奨
  • 蛇口シリーズ: 8400
  • 仕上げ:ポリッシュクローム
  • 流量制御:洗眼口:50 PSIで3.3 GPM
  • ミキサー:132-LFSTABNF サーモスタット式ミキシングバルブ(冷水バイパス付き)
  • マウント: デッキ
  • 製品カテゴリー: 安全器具
  • トリム: ハンドルには色分けされたインデックスが含まれています
技術仕様
  • Unique ref8452-te64vpabcp--eyewash-with-faucet
  • コレクションセットSafety Fittings
  • コレクション8400 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets