製品の公開
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FC-317ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FC-317ABCP

Google翻訳”,

4インチ間隔のデッキマウント型手動水栓

  • 1.5 GPM の流量制御を備えた 6 インチのリジッド/スイング グースネック スパウト (GN6FCJKABCP)
  • 4インチ リストブレードハンドル(ペア)(317-PRJKCP)
  • Quaturn™ 圧縮作動カートリッジ、右手用 (1-099XTJKABNF)
  • Quaturn™ 圧縮作動カートリッジ、左利き用 (1-100XTJKABNF)
  • 注ぎ口入口に1.5 GPM(5.7 L/分)の層流制御インサートを取り付けます
  • 4インチ固定センター
  • ハンドルには色分けされたインデックスが付いています
  • 1/2インチNPSM供給入口と3/8インチまたは1/2インチフレキシブルライザー用カップリングナット
  • 磨き仕上げのクローム
  • 重量: 3.917ポンド
  • パッケージ寸法: 11.88 × 6.56 × 4.12インチ
技術仕様
  • Unique ref895-gn6fc-317abcp--manual-sink-faucet
  • コレクションセットManual Sink Faucets
  • コレクション895 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米