製品の公開
Deck-mounted metering faucet with 4" centers 802-VE64-765ABCP
Chicago Faucets

Deck-mounted metering faucet with 4" centers 802-VE64-765ABCP

Google翻訳”,

MVP®メーター式水栓は、蛇口への水漏れを防ぎ、衛生面の向上、操作のしやすさ、そして節水効果を高めます。新しい765ハンドルは、金属製で耐衝撃設計を採用し、比類のない信頼性を実現しています。調整可能なMVP®カートリッジにより、蛇口の稼働時間を現場の状況に合わせて調整できます。この実績のある特許取得済み設計は、業界をリードする5年間の保証付きです。MVP®カートリッジと低流量吐水口を組み合わせることで、大幅な節水を実現します。

仕様
    • Pressure compensating non-aerating laminar outlet, 1.0 GPM (E64VPJKABCP)
    • 0.25 gal/cycle (0.95 L/cycle) max.
    • 2" MVP® metering push handle (pair) (765-PRJKCP)
    • MVP® metering cartridge and actuator (667-780KJKABNF)
    • 4" fixed centers
    • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
    • Polished chrome

    Weight: 5.01 lb
    Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in

技術仕様
  • Unique refdeck-mounted-metering-faucet-with-4-centers-802-ve64-765abcp
  • コレクションセットMetering Faucet
  • コレクション802 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets