製品の公開
E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation and ASSE 1070 Scald Protection, E80-A11D-47ABCPT
Chicago Faucets

E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation and ASSE 1070 Scald Protection, E80-A11D-47ABCPT

Google翻訳”,
  • センター: シングルホール
  • 蛇口シリーズ: ETronic 80
  • 仕上げ:ポリッシュクローム
  • ミキサー: オプションでユーザーが調整可能な温度制御が含まれます。
  • マウント: デッキ
  • 電源: AC
  • 電源の詳細: 120 VAC、60 Hzから12 VDCまでの電源供給(別売); 242.340.00.1バンク設置アダプタワイヤが必要(別売)
  • 製品カテゴリー: タッチレス水栓
  • スプレー:手を触れると10秒間作動します。安全自動タイムアウト機能により、10秒後に水は自動的に止まります。蛇口を再び作動させるには、センサーから手を1秒以上離してください。
  • トリム: 内蔵 Bluetooth® テクノロジーにより、Chicago Faucets CF Connect アプリを搭載したスマートフォンやタブレットを使用して、簡単に調整やモードを変更できます。
  • バルブ: ASSE 1070 サーモスタット混合バルブ (米国特許第 11,697,929 号) が内蔵されています。
技術仕様
  • Unique refe80-a11d-47abcpt--touchless-faucet
  • コレクションセットTouchless Faucets
  • コレクションE-Tronic® 80
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets